< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Inlaatbreedte 67.0 in 1702.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 924.0 lb 419.0 kg Less
Diameter van grondboor 12.0 in 305.0 mm Less
Hydrauliekolieopbrengst (bereik) 53-75 l/min (14-20 gpm) 53-75 l/min (14-20 gpm) Less
Hydrauliekolieopbrengst (bereik) copy 3340.0 psi 230.0 bar Less
Snijhoogte 24.0 in 610.0 mm Less
Werpafstand 30.0 ft 9.0 m Less

Totale breedte

Totale breedte 70.0 in 1765.0 mm Less