< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Inlaatbreedte 85.0 inch 2159.0 Mm mm Less
Totale breedte 87.5 inch 2223.0 Mm mm Less
Werpafstand 40.0 Ft ft 12.2 m Less
Diameter van grondboor 18.0 inch 457.0 Mm mm Less
Snijhoogte 35.0 inch 883.0 Mm mm Less
Gootrotatie 180.0 graden 180.0 graden Less
Gewicht 1303.0 lb 591.0 kg Less
Vereiste hydrauliekolieopbrengst 68-83 l/min (18-22 US-Gall/min.) 68-83 l/min (18-22 US-Gall/min.) Less
Vereiste hydrauliekolieopbrengst copy 3340.0 psi 230.0 bar Less