< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Inlaatbreedte 85.0 inch 2159.0 Mm mm Less
Totale breedte 87.5 inch 2223.0 Mm mm Less
Werpafstand 45.0 Ft ft 13.7 m Less
Diameter van grondboor 18.0 inch 457.0 Mm mm Less
Snijhoogte 35.0 inch 883.0 Mm mm Less
Gootrotatie 180.0 graden 180.0 graden Less
Gewicht 1305.0 lb 592.0 kg Less
Vereiste hydrauliekolieopbrengst 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Vereiste hydrauliekolieopbrengst copy 4065.0 psi 280.0 bar Less