Sneeuwploeg van 3,6 m (12')

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Robuust ontwerp voor het verplaatsen van sneeuw met maximale efficiëntie en maximaal vermogen.

Breedte

Eenheden:
Breedte 144.0 inch 3658.0 mm Less

Breedte in gekantelde stand

Breedte in gekantelde stand 118.0 inch 2996.0 mm Less

Totale hoogte

Totale hoogte 31.0 inch 800.0 mm Less

Gewicht

Gewicht 2180.0 lb 989.0 kg Less

Hoogte van kantelrand

Hoogte van kantelrand 9.0 inch 226.0 mm Less

Aantal kantelranden

Aantal kantelranden 2 2 Less