Sneeuwploeg van 3 m (10')

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Robuust ontwerp voor het verplaatsen van sneeuw met maximale efficiëntie en maximaal vermogen.

Breedte

Eenheden:
Breedte 120.0 in 3048.0 mm Less

Aantal kantelranden

Aantal kantelranden 2 2 Less

Breedte in gekantelde stand

Breedte in gekantelde stand 98.3 in 2497.0 mm Less

Gewicht

Gewicht 1988.6 lb 902.0 null Less

Hoogte van kantelrand

Hoogte van kantelrand 6.8 in 172.0 mm Less

Totale hoogte

Totale hoogte 41.4 in 1051.0 mm Less