Overzicht
Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.
Weergave 1-6 van 13
| Inlaatbreedte | 63.5 in 1614 mm |
| Totale breedte | 73.9 in 1877 mm |
| Gewicht | 1093.5 lb 496 kg |
| Totale hoogte | 72.6 in 1843 mm |
| Totale lengte | 37.4 in 951 mm |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 100-125 L/min (26-33 gpm) 100-125 L/min (26-33 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
| Snijhoogte | 34.1 in 867 mm |
| Maximale werpafstand | 40 ft 12.2 m |
| Diameter van vijzel | 18 in 457 mm |
| Diameter waaierventilator | 25 in 635 mm |
| Breedte van waaierventilator | 8.7 in 222 mm |
| Gootrotatie | 270 graden 270 graden |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts