Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Gewicht | 1036.2 lb 470.0 null | More |
Hoogte van kantelrand | 33.6 in 854.0 mm | More |
Kantelrand | Rubber Rubber | More |
Kantelranden | 1 1 | More |
Totale hoogte | 39.1 in 994.0 mm | More |
Totale lengte | 45.0 in 1143.0 mm | More |
Werkbreedte | 96.0 in 2438.0 mm | More |