3,8 m (12')

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.

Eenheden:
Werkbreedte 144.0 in 3658.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 1347.0 lb 611.0 kg Less
Lengte 45.0 in 1143.0 mm Less
Hoogte van afwerkblad 33.6 in 854.0 mm Less
Totale hoogte 39.1 in 994.0 mm Less
Type kantelrand Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand Less
Hoogte van kantelrand 4.7 in 119.0 mm Less
Aantal kantelranden 2 2 Less

Verstelbaar kantelrandsysteem

De meeste Cat® sneeuwschuiven hebben maximaal twee messen en zijn uitgerust met een kantelrandsysteem dat in de basisrand is ingebouwd. Het aparte afwerkblad veert terug bij contact met verborgen obstakels waardoor het risico van schade aan de sneeuwschuif en machine minimaal is. Een niet-kantelbaar rubberen mes is optioneel leverbaar in lengtes van 2,6 m (8'), 3,2 m (10') en 3,8 m (12'), die perfect passen op alle modellen met een schrankladerkoppeling.

Mesopties

Rubberen of stalen aanboutbare messen zijn leverbaar voor schuiven van elke grootte. Rubberen messen zorgen voor minimale schade aan het oppervlak dat wordt geruimd, terwijl stalen messen samengepakte sneeuw of ijs snijden of verwijderen.

Gestroomlijnd zijwandontwerp

De gestroomlijnde zijwandsteun en de grote torsiebuis over het volledige afwerkblad garanderen een lange levensduur en hoge prestaties in de zwaarste sneeuwruimtoepassingen. Het ontwerp van de buitenste baksteun zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk sneeuw aan het afwerkblad blijft kleven en de buitenste delen van de schuif uitstekend worden ondersteund.

Verstelbare glijschoenen

De verstelbare glijschoenen bieden de mogelijkheid om de meshoogte in te stellen voor een constante mesdiepte.

Geprofileerd afwerkblad

Met het geprofileerde afwerkblad wordt sneeuw weggerold en aangedrukt voor een maximale capaciteit van de sneeuwschuif, terwijl het kleven van sneeuw aan het blad wordt beperkt voor een betere productiviteit.

Aanboutbare trede

De aanboutbare trede biedt een veilige en ergonomische toegang tot de cabine en is eenvoudig te vervangen in geval van beschadiging.

Optioneel back-dragging

Met de optionele functie voor achteruit sneeuwschuiven (back-dragging) kan het rubberen mes sneeuw verwijderen van laadperrons, voor deuren en uit andere krappe ruimten.