In een studio gemaakt

3,8 m (12')

Werkbreedte
144.0 in
3658.0 mm
Capaciteit met kopvorming
1995.2 lb
905.0 kg
Lengte
50.4 in
1279.0 mm

Productspecificaties voor 3,8 m (12')

Vergelijk 3,8 m (12') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,8 m (12')

Meer aanbiedingen bekijken