Werkbreedte | 192.0 in 4877.0 mm |
Gewicht | 3276.1 lb 1486.0 kg |
Lengte | 76.6 in 1945.0 mm |
Hoogte van afwerkblad | 34.6 in 878.0 mm |
Totale hoogte | 42.8 in 1086.0 mm |
Type interface | Laadbakaansluiting Laadbakaansluiting |
Type kantelrand | Staal met kantelrand Staal met kantelrand |
Hoogte van kantelrand | 7.6 in 193.5 mm |
Aantal kantelranden | 2 2 |
Totale breedte | 198.7 in 5048.0 mm |
Features
De meeste Cat® sneeuwschuiven hebben maximaal twee messen en zijn uitgerust met een kantelrandsysteem dat in de basisrand is ingebouwd. Het aparte afwerkblad veert terug bij contact met verborgen obstakels waardoor het risico van schade aan de sneeuwschuif en machine minimaal is. Een niet-kantelbaar rubberen mes is optioneel leverbaar in lengtes van 2,6 m (8'), 3,2 m (10') en 3,8 m (12'), die perfect passen op alle modellen met een schrankladerkoppeling.
Rubberen of stalen aanboutbare messen zijn leverbaar voor schuiven van elke grootte. Rubberen messen zorgen voor minimale schade aan het oppervlak dat wordt geruimd, terwijl stalen messen samengepakte sneeuw of ijs snijden of verwijderen.
De gestroomlijnde zijwandsteun en de grote torsiebuis over het volledige afwerkblad garanderen een lange levensduur en hoge prestaties in de zwaarste sneeuwruimtoepassingen. Het ontwerp van de buitenste baksteun zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk sneeuw aan het afwerkblad blijft kleven en de buitenste delen van de schuif uitstekend worden ondersteund.
De verstelbare glijschoenen bieden de mogelijkheid om de meshoogte in te stellen voor een constante mesdiepte.
Met het geprofileerde afwerkblad wordt sneeuw weggerold en aangedrukt voor een maximale capaciteit van de sneeuwschuif, terwijl het kleven van sneeuw aan het blad wordt beperkt voor een betere productiviteit.
De aanboutbare trede biedt een veilige en ergonomische toegang tot de cabine en is eenvoudig te vervangen in geval van beschadiging.
Met de optionele functie voor achteruit sneeuwschuiven (back-dragging) kan het rubberen mes sneeuw verwijderen van laadperrons, voor deuren en uit andere krappe ruimten.