In een studio gemaakt

Kantel-zwenksystemen TRS8

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton
Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht
793.7 lb
360 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8

Machineklasse Minigraafmachines van 7-10 ton Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht 793.7 lb 360 kg
Interfaceopties: boven-beneden S-50 / S-50 S-50 / S-50
Totale hoogte 37.7 in 958 mm
Lengte 41.5 in 1053 mm
Totale breedte 26.7 in 678 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale bakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale bakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545 lb/ft 26499.5 Nm
Aandraaimoment 4867.9 lb/ft 6600 Nm
Grijpkracht grijper, maximaal geopend 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Maximaal hefvermogen grijper 1102.3 lb 500 kg
Maximale opening grijper 23.6 in 600 mm
Lengte grijper 12.4 in 316 mm

Vergelijk TRS8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS8

Meer aanbiedingen bekijken