In een studio gemaakt

Kantel-zwenksystemen TRS8

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton
Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht
683.4 lb
310 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8

Machineklasse Minigraafmachines van 7-10 ton Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht 683.4 lb 310 kg
Interfaceopties: boven-beneden S-50 / S-50 S-50 / S-50
Totale hoogte 37.2 in 945 mm
Lengte 23.9 in 608 mm
Totale breedte 26.7 in 678 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale bakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale bakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545 lb/ft 26499.5 Nm
Aandraaimoment 4867.9 lb/ft 6600 Nm

Vergelijk TRS8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS8

Meer aanbiedingen bekijken