In een studio gemaakt

Kantel-zwenksystemen TRS6

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 6 ton
Minigraafmachines van 6 ton
Gewicht
540.1 lb
245 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40
Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS6

Machineklasse Minigraafmachines van 6 ton Minigraafmachines van 6 ton
Gewicht 540.1 lb 245 kg
Interfaceopties: boven-beneden Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40 Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40
Totale hoogte 32.2 in 819 mm
Lengte 24 in 609 mm
Totale breedte 22.6 in 574 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale bakinhoud 8.8 ft³ 250 L
Maximale bakbreedte 47.2 in 1200 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 45-80 l/min (12-21 US-Gall/min.) 45-80 l/min (12-21 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 10627 lb/ft 14408.3 Nm
Aandraaimoment 2876.5 lb/ft 3900 Nm
Grijpkracht grijper, maximaal geopend 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Maximaal hefvermogen grijper 661.4 lb 300 kg
Maximale opening grijper 16.3 in 414 mm
Lengte grijper 9.2 in 233 mm

Vergelijk TRS6 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS6

Meer aanbiedingen bekijken