In een studio gemaakt

Kantel-zwenksystemen TRS8

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 10 ton
Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht
683.4 lb
310 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S-50
Penbevestiging / S-50

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8

Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht 683.4 lb 310 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S-50 Penbevestiging / S-50
Totale hoogte 37.3 in 947 mm
Lengte 25 in 635 mm
Totale breedte 26.7 in 678 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale bakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale bakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545 lb/ft 26499.5 Nm
Aandraaimoment 4867.9 lb/ft 6600 Nm

Vergelijk TRS8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS8

Meer aanbiedingen bekijken