TRS10 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6765

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht
937 lb
425 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S60 / S60
S60 / S60

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6765

Machineklasse Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht 937 lb 425 kg
Interfaceopties: boven-beneden S60 / S60 S60 / S60
Totale hoogte 41.14 in 1045 mm
Lengte 27.76 in 705 mm
Totale breedte 28.54 in 725 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale laadbakbreedte 63 in 1600 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6765 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS10 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS10 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6765

Meer aanbiedingen bekijken