Machineklasse | Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1036 lb 470 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | Penbevestiging / S60 Penbevestiging / S60 |
Totale hoogte | 40.55 in 1030 mm |
Lengte | 31.69 in 805 mm |
Totale breedte | 35.24 in 895 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maximale bakbreedte | 63 in 1600 mm |