TRS14 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 516-6769

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1190 lb
540 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S60 / S60
S60 / S60

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 516-6769

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1190 lb 540 kg
Interfaceopties: boven-beneden S60 / S60 S60 / S60
Totale hoogte 45.67 in 1160 mm
Lengte 31.5 in 800 mm
Totale breedte 31.89 in 810 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale bakbreedte 68 in 1700 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 516-6769 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 516-6769

Meer aanbiedingen bekijken