TRS18 - Configuratie met S70 boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6779

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht
1468 lb
666 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S70 / S70
S70 / S70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6779

Machineklasse Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht 1468 lb 666 kg
Interfaceopties: boven-beneden S70 / S70 S70 / S70
Totale hoogte 46.85 in 1190 mm
Lengte 31.5 in 800 mm
Totale breedte 37.8 in 960 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale bakbreedte 71 in 1800 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6779 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6779

Meer aanbiedingen bekijken