Machineklasse | Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1503 lb 682 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | Penbevestiging / S70 Penbevestiging / S70 |
Totale hoogte | 47.24 in 1200 mm |
Lengte | 34.45 in 875 mm |
Totale breedte | 34.25 in 870 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale bakbreedte | 71 in 1800 mm |