TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, S60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 555-1563

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht
988 lb
448 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S60
Penbevestiging / S60

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 555-1563

Machineklasse Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht 988 lb 448 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S60 Penbevestiging / S60
Totale hoogte 41.34 in 1050 mm
Lengte 31.1 in 790 mm
Totale breedte 27.17 in 690 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale bakbreedte 63 in 1600 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 555-1563 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 555-1563

Meer aanbiedingen bekijken