Machineklasse | Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1268 lb 575 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | Penbevestiging / S60 Penbevestiging / S60 |
Totale hoogte | 45.67 in 1160 mm |
Lengte | 33.46 in 850 mm |
Totale breedte | 31.89 in 810 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 68 in 1700 mm |