TRS23 - Configuratie met S70 boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8925

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht
1764 lb
800 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S70 / S70
S70 / S70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8925

Machineklasse Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht 1764 lb 800 kg
Interfaceopties: boven-beneden S70 / S70 S70 / S70
Totale hoogte 50.79 in 1290 mm
Lengte 36.22 in 920 mm
Totale breedte 37.32 in 948 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale bakbreedte 79 in 2000 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8925 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8925

Meer aanbiedingen bekijken