TRS23 - Configuratie met S80 boven, S80 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8926

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht
2066 lb
937 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S80 / S80
S80 / S80

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8926

Machineklasse Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht 2066 lb 937 kg
Interfaceopties: boven-beneden S80 / S80 S80 / S80
Totale hoogte 51.57 in 1310 mm
Lengte 36.22 in 920 mm
Totale breedte 48.15 in 1223 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale bakbreedte 79 in 2000 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8926 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 558-8926

Meer aanbiedingen bekijken