TRS23 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6085

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht
1900 lb
862 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S70
Penbevestiging / S70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6085

Machineklasse Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht 1900 lb 862 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S70 Penbevestiging / S70
Totale hoogte 50.71 in 1288 mm
Lengte 38.94 in 989 mm
Totale breedte 38.19 in 970 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale bakbreedte 79 in 2000 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6085 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6085

Meer aanbiedingen bekijken