TRS23 - Configuratie met penbevestiging boven, S80 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6086

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht
2083 lb
945 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S80
Penbevestiging / S80

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6086

Machineklasse Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton
Gewicht 2083 lb 945 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S80 Penbevestiging / S80
Totale hoogte 52.56 in 1335 mm
Lengte 38.94 in 989 mm
Totale breedte 38.19 in 970 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale bakbreedte 79 in 2000 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6086 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 567-6086

Meer aanbiedingen bekijken