TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4740

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
11-16
11-16
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / HCS60
Penbevestiging / HCS60
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
7 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4740

Machineklasse 11-16 11-16
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / HCS60 Penbevestiging / HCS60
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale laadbakbreedte 63 in 1600 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 91 l/min (24 gpm) 91 l/min (24 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 28470 lb/ft 38600 Nm
Aandraaimoment 5635 lb/ft 7640 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4740 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden

M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.

TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden
M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.
Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.