TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven met hoge opbrengst, HCS60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4744

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
11-16
11-16
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS60
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS60
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
7 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4744

Machineklasse 11-16 11-16
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS60 Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS60
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale bakbreedte 63 in 1600 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 91 l/min (24 gpm) 91 l/min (24 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 28470 lb/ft 38600 Nm
Aandraaimoment 5635 lb/ft 7640 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4744 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 605-4744

Meer aanbiedingen bekijken