Machineklasse | 11-16 11-16 |
Interfaceopties: boven-beneden | HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60 |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maximale bakbreedte | 63 in 1600 mm |
Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 91 l/min (24 gpm) 91 l/min (24 gpm) |
Maximale bedrijfsdruk | 3626 psi 25000 kPa |
Kantelmoment | 28470 lb/ft 38600 Nm |
Aandraaimoment | 5635 lb/ft 7640 Nm |