TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4768

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
14-19
14-19
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / HCS65
Penbevestiging / HCS65
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
7 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4768

Machineklasse 14-19 14-19
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / HCS65 Penbevestiging / HCS65
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale laadbakbreedte 68 in 1700 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 33264 lb/ft 45100 Nm
Aandraaimoment 7044 lb/ft 9550 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4768 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden

M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS60 beneden
M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.
Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4768

Meer aanbiedingen bekijken