TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, HCS65 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4769

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
14-19
14-19
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS65
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS65
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
7 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4769

Machineklasse 14-19 14-19
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS65 Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS65
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale bakbreedte 68 in 1700 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 33264 lb/ft 45100 Nm
Aandraaimoment 7044 lb/ft 9550 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4769 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 605-4769

Meer aanbiedingen bekijken