Machineklasse | 14-19 14-19 |
Interfaceopties: boven-beneden | HCS60 / S60 HCS60 / S60 |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximale bakbreedte | 68 in 1700 mm |
Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm) |
Maximale bedrijfsdruk | 3626 psi 25000 kPa |
Kantelmoment | 33264 lb/ft 45100 Nm |
Aandraaimoment | 7044 lb/ft 9550 Nm |