Machineklasse | 18-25 18-25 |
Interfaceopties: boven-beneden | Penbevestiging / HCS70 Penbevestiging / HCS70 |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale bakbreedte | 71 in 1800 mm |
Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 121 l/min (32 gpm) 121 l/min (32 gpm) |
Maximale bedrijfsdruk | 3626 psi 25000 kPa |
Kantelmoment | 41746 lb/ft 56600 Nm |
Aandraaimoment | 7044 lb/ft 9550 Nm |