TRS18 - Configuratie met penbevestiging boven met hoge opbrengst, HCS70 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 605-4774

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
18-25
18-25
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS70
Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS70
Rotatietoerental
7 seconden, per volledige rotatie
7 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 605-4774

Machineklasse 18-25 18-25
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS70 Penbevestiging boven met hoge opbrengst / HCS70
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale bakinhoud 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale bakbreedte 71 in 1800 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 121 l/min (32 gpm) 121 l/min (32 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 41746 lb/ft 56600 Nm
Aandraaimoment 7044 lb/ft 9550 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 605-4774 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 605-4774

Meer aanbiedingen bekijken