TRS23 - Configuratie met HCS70 boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 600-0915

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
23-35
23-35
Interfaceopties: boven-beneden
HCS70 / S70
HCS70 / S70
Rotatietoerental
8 seconden, per volledige rotatie
8 seconden, per volledige rotatie

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 600-0915

Machineklasse 23-35 23-35
Interfaceopties: boven-beneden HCS70 / S70 HCS70 / S70
Rotatietoerental 8 seconden, per volledige rotatie 8 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale laadbakbreedte 79 in 2000 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 134 l/min (35 gpm) 134 l/min (35 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3626 psi 25000 kPa
Kantelmoment 47720 lb/ft 64700 Nm
Aandraaimoment 8806 lb/ft 11940 Nm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 600-0915 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS23 - Configuratie met HCS70 boven, S70 beneden

M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.

TRS23 - Configuratie met HCS70 boven, S70 beneden
M315 graven met een kantelbare zwenkinrichting.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.
Gebruik uw kantelbare zwenkinrichting in combinatie met een grijper uit de G200 GC-serie voor meer veelzijdigheid.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare zwenkinrichting TRS23: 600-0915

Meer aanbiedingen bekijken