Machineklasse | 23-35 23-35 |
Interfaceopties: boven-beneden | HCS70 / HCS70 HCS70 / HCS70 |
Rotatietoerental | 8 seconden, per volledige rotatie 8 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale bakinhoud | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale bakbreedte | 79 in 2000 mm |
Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 134 l/min (35 gpm) 134 l/min (35 gpm) |
Maximale bedrijfsdruk | 3626 psi 25000 kPa |
Kantelmoment | 47720 lb/ft 64700 Nm |
Aandraaimoment | 8806 lb/ft 11940 Nm |