TRS4, S40 / S40, minigraafmachines van 3-4 ton
NIEUW

TRS4, S40 / S40, minigraafmachines van 3-4 ton Kantel-zwenksystemen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 3-4 ton
Minigraafmachines van 3-4 ton
Gewicht
288.8 lb
131 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S40-koppeling / S40-koppeling
S40-koppeling / S40-koppeling

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Volledige 360 graden rotatie en 40 graden kanteling

Volledige 360 graden rotatie en 40 graden kanteling

Zorgt voor optimale bediening van uitrustingsstukken voor een grotere werkflexibiliteit. Alle kantelbare zwenkinrichtingen zijn uitgerust met rotatie- en kantelsensoren.
Ingebouwd centraal smeersysteem

Ingebouwd centraal smeersysteem

Door een enkele ingang voor vet wordt de volledige eenheid snel en eenvoudig gesmeerd.
TRS-regelsysteem

TRS-regelsysteem

De TRS is compatibel met zowel het standaard- als het geavanceerde machinedisplay en maakt gebruik van het bestaande machinedisplay om positie-informatie weer te geven en instellingen aan te passen. Hierdoor zijn extra displays, die de cabine van uw graafmachine onoverzichtelijk maken, niet langer nodig.
Versnellingsbak vol olie

Versnellingsbak vol olie

Een onderhoudsvrije oplossing die warmte effectiever verspreidt, zorgt voor betere smering dan vet.
Wormwiel voor zware belasting

Wormwiel voor zware belasting

Wormwielbak met hoog draaimoment en mogelijkheid voor zelfvergrendeling waardoor in alle richtingen op volle kracht kan worden gegraven. Hierdoor kan de versnelling de maximale machinekrachten aan en de belasting verdelen over de gehele TRS-constructie.
Dubbelwerkende cilinders met lasthoudkleppen

Dubbelwerkende cilinders met lasthoudkleppen

Kleppen houden nadruk en voorkomen beweging van de cilinders onder zware belasting door de aanwijzingen.

Productspecificaties voor TRS4, S40 / S40, minigraafmachines van 3-4 ton

Machineklasse Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton
Gewicht 288.8 lb 131 kg
Interfaceopties: boven-beneden S40-koppeling / S40-koppeling S40-koppeling / S40-koppeling
Totale hoogte 27.6 in 701 mm
Lengte 20.4 in 517 mm
Totale breedte 17.4 in 442 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 3.9 ft³ 110 L
Maximale laadbakbreedte 39.4 in 1000 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 17-25 L/min (4.5-6.7 gpm) 17-25 L/min (4.5-6.7 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3045.8 psi 21000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 4277.9 lb/ft 5800 Nm
Aandraaimoment 1253.9 lb/ft 1700 Nm

Vergelijk TRS4, S40 / S40, minigraafmachines van 3-4 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts