Overzicht
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Belangrijke specificaties
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Weergave 1-6 van 13
| Machineklasse | Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton |
| Gewicht | 291 lb 132 kg |
| Interfaceopties: boven-beneden | Vastgepend (penkoppeling) koppeling / S40-koppeling Vastgepend (penkoppeling) koppeling / S40-koppeling |
| Totale hoogte | 27.6 in 701 mm |
| Lengte | 20.5 in 520 mm |
| Totale breedte | 17.7 in 449 mm |
| Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
| Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximale laadbakinhoud | 3.9 ft³ 110 l |
| Maximale laadbakbreedte | 39.4 in 1000 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 17-25 L/min (4.5-6.7 gpm) 17-25 L/min (4.5-6.7 gpm) |
| Maximale bedrijfsdruk | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Vereiste hydrauliek | 1e extra 1e extra |
| Kantelmoment | 4277.9 lb/ft 5800 Nm |
| Aandraaimoment | 1253.9 lb/ft 1700 Nm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts