Overzicht
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Belangrijke specificaties
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Weergave 1-6 van 13
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton |
| Gewicht | 394.6 lb 179 kg |
| Interfaceopties: boven-beneden | Vastgepend (penkoppeling) koppeling / S40-koppeling Vastgepend (penkoppeling) koppeling / S40-koppeling |
| Totale hoogte | 32.4 in 822 mm |
| Lengte | 23.9 in 608 mm |
| Totale breedte | 19.1 in 485 mm |
| Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
| Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximale laadbakinhoud | 8.8 ft³ 250 L |
| Maximale laadbakbreedte | 47.2 in 1200 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 30-70 L/min (8-19 gpm) 30-70 L/min (8-19 gpm) |
| Maximale bedrijfsdruk | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Vereiste hydrauliek | 1e extra 1e extra |
| Kantelmoment | 10620.9 lb/ft 14400 Nm |
| Aandraaimoment | 2876.5 lb/ft 3900 Nm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts