TRS8, S50 / S50, minigraafmachines van 7-10 ton
NIEUW

Kantel-zwenksystemen TRS8, S50 / S50, minigraafmachines van 7-10 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton
Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht
674.6 lb
306 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S50-koppeling / S50-koppeling
S50-koppeling / S50-koppeling

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8, S50 / S50, minigraafmachines van 7-10 ton

Machineklasse Minigraafmachines van 7-10 ton Minigraafmachines van 7-10 ton
Gewicht 674.6 lb 306 kg
Interfaceopties: boven-beneden S50-koppeling / S50-koppeling S50-koppeling / S50-koppeling
Totale hoogte 37.5 in 953 mm
Lengte 23.9 in 608 mm
Totale breedte 27.8 in 705 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale laadbakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3625.9 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545.4 lb/ft 26500 Nm
Aandraaimoment 4499.1 lb/ft 6100 Nm

Vergelijk TRS8, S50 / S50, minigraafmachines van 7-10 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS8, S50 / S50, minigraafmachines van 7-10 ton

Meer aanbiedingen bekijken