TRS8, vastgepend (penkoppeling) / penkoppeling, minigraafmachines van 7-9 ton
NIEUW

TRS8, vastgepend (penkoppeling) / penkoppeling, minigraafmachines van 7-9 ton Kantel-zwenksystemen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 7-9 ton
Minigraafmachines van 7-9 ton
Gewicht
694.5 lb
315 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Vastgepend (penkoppeling) koppeling / penkoppeling
Vastgepend (penkoppeling) koppeling / penkoppeling

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Volledige 360 graden rotatie en 40 graden kanteling

Volledige 360 graden rotatie en 40 graden kanteling

Zorgt voor optimale bediening van uitrustingsstukken voor een grotere werkflexibiliteit. Alle kantelbare zwenkinrichtingen zijn uitgerust met rotatie- en kantelsensoren.
Ingebouwd centraal smeersysteem

Ingebouwd centraal smeersysteem

Door een enkele ingang voor vet wordt de volledige eenheid snel en eenvoudig gesmeerd.
TRS-regelsysteem

TRS-regelsysteem

De TRS is compatibel met zowel het standaard- als het geavanceerde machinedisplay en maakt gebruik van het bestaande machinedisplay om positie-informatie weer te geven en instellingen aan te passen. Hierdoor zijn extra displays, die de cabine van uw graafmachine onoverzichtelijk maken, niet langer nodig.
Versnellingsbak vol olie

Versnellingsbak vol olie

Een onderhoudsvrije oplossing die warmte effectiever verspreidt, zorgt voor betere smering dan vet.
Wormwiel voor zware belasting

Wormwiel voor zware belasting

Wormwielbak met hoog draaimoment en mogelijkheid voor zelfvergrendeling waardoor in alle richtingen op volle kracht kan worden gegraven. Hierdoor kan de versnelling de maximale machinekrachten aan en de belasting verdelen over de gehele TRS-constructie.
Dubbelwerkende cilinders met lasthoudkleppen

Dubbelwerkende cilinders met lasthoudkleppen

Kleppen houden nadruk en voorkomen beweging van de cilinders onder zware belasting door de aanwijzingen.

Productspecificaties voor TRS8, vastgepend (penkoppeling) / penkoppeling, minigraafmachines van 7-9 ton

Machineklasse Minigraafmachines van 7-9 ton Minigraafmachines van 7-9 ton
Gewicht 694.5 lb 315 kg
Interfaceopties: boven-beneden Vastgepend (penkoppeling) koppeling / penkoppeling Vastgepend (penkoppeling) koppeling / penkoppeling
Totale hoogte 39.4 in 1002 mm
Lengte 26 in 660 mm
Totale breedte 27.8 in 705 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale laadbakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3625.9 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545.4 lb/ft 26500 Nm
Aandraaimoment 4499.1 lb/ft 6100 Nm

Vergelijk TRS8, vastgepend (penkoppeling) / penkoppeling, minigraafmachines van 7-9 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS8, vastgepend (penkoppeling) / penkoppeling, minigraafmachines van 7-9 ton

Meer aanbiedingen bekijken