T112 Handmatige sideshift

Sleuventrekkers T112 Handmatige sideshift

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte standaardgiek
48 in
1219 mm
Snijbreedte
6 in
152 mm
Type ketting
Standaard
Standaard

Overzicht

Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.

Productspecificaties voor T112 Handmatige sideshift

Lengte standaardgiek 48 in 1219 mm
Snijbreedte 6 in 152 mm
Type ketting Standaard Standaard
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale breedte 74.8 in 1901 mm
Totale lengte 106.5 in 2705 mm
Gewicht 1076.1 lb 488.1 kg
Totale hoogte 30.9 in 786 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst 203 tpm 203 tpm
Sideshift-afstand 22 in 559 mm
Maximale speling van boor 21 in 534 mm
Diameter van grondboor 18 in 457 mm
Optionele snijbreedten 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12")

Vergelijk T112 Handmatige sideshift met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B

Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen

Cat® sleuventrekker in werktoepassing

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  T112 Handmatige sideshift

Meer aanbiedingen bekijken