Hydraulische sideshift T112

Hydraulische sideshift T112 Sleuventrekkers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte standaardgiek
48 in
1219 mm
Snijbreedte
6 in
152 mm
Type ketting
Rockfrost
Rockfrost

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Systeem met directe aandrijving

Systeem met directe aandrijving

Het systeem met directe aandrijving heeft een bidirectionele gerotormotor met variabel toerental die de snelheid, de trekkracht en het koppel van de ketting optimaliseert, voor maximale prestaties bij het graven van sleuven in zeer diverse bodemtypes.
Duurzame antiterugbuigketting

Duurzame antiterugbuigketting

De duurzame, dubbele standaard antiterugbuigketting voorkomt speling in de ketting en zorgt ervoor dat de tanden in de meest efficiënte hoek worden gezet voor soepel snijden en een langere levensduur van de tanden.
Geharde, komvormige tanden van wolfraamcarbidestaal

Geharde, komvormige tanden van wolfraamcarbidestaal

Geharde, komvormige tanden van wolfraamcarbidestaal bieden een lange levensduur in vele soorten bodemgesteldheid. De tanden zijn gespreid voor optimale graafprestaties in de meeste bodemtypes.
Hydraulische of handmatige sideshift

Hydraulische of handmatige sideshift

Hydraulische of handmatige sideshift biedt een grote flexibiliteit bij het sleuven graven dichtbij gebouwen of obstructies. De hydraulische sideshift, standaard op de T315 (optioneel bij de T109 en T112), wordt bediend vanuit de cabine met de keuzeschakelaar voor het extra hydraulische circuit met standaardopbrengst.
Optionele kettingtypes en snijbreedten

Optionele kettingtypes en snijbreedten

Er zijn optionele kettingtypes en snijbreedten leverbaar voor specifieke grond, graafvereisten en sleufbreedten. Deze kettingtypes omvatten Standard, Combo, Terminator en Rockfrost.

Productspecificaties voor Hydraulische sideshift T112

Lengte standaardgiek 48 in 1219 mm
Snijbreedte 6 in 152 mm
Type ketting Rockfrost Rockfrost
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale breedte 74.8 in 1901 mm
Totale lengte 106.5 in 2705 mm
Gewicht 1229.1 lb 557.5 kg
Totale hoogte 30.9 in 786 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst 203 tpm 203 tpm
Sideshift-afstand 22 in 559 mm
Maximale speling van boor 21 in 534 mm
Diameter van grondboor 18 in 457 mm
Optionele snijbreedten 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12")

Vergelijk Hydraulische sideshift T112 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B

Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen

Cat® sleuventrekker in werktoepassing

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing

360 View