Giek met drager

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Inclusief zwenkhaak

Eenheden:
Lengte 13.0 ft 4.0 m Less
Capaciteit 1102.0 lb 500.0 kg Less
Nominale laadbakinhoud (2) 32.0 in 810.0 mm Less

Breedte

Breedte 34.0 in 850.0 mm Less

Overzicht

Accessories maximize the productivity of attachments

Naam Description
Kantelbare slotenbak van 1000 mm (39") Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.