< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

735CStandaarduitrusting

Airconditioning met R134a-koelmiddel

Verstelbare luchtopeningen

AutoShift-transmissie met negen versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit

Achteruitrijalarm

Cat C15 ACERT-motor

Cat achteruitkijkcamera

Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling

Multifunctioneel kleurenscherm (CMPD) bevat het signaal van de achteruitkijkcamera

Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren.

Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen

Elektrisch systeem: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer

Elektrohydraulische hefhendel

Glazen ruiten: gelaagd en getint voor, gehard en getint achter en zijkant

Beschermkappen: achterruit, radiateur, carter en as

Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden

Claxon: elektrisch

Verlichting: in cabine, voor, breedtemarkering, opzij, achter, twee achteruitrij-/werklichten, twee rem-/achterlichten, richtingaanwijzers voor en achter

Spiegels: uitgebreide uitvoering voor een beter zicht

Spatlappen: gemonteerd op wielkuip en laadbak, met transportbinders

Product Link: PL321 of PL522, afhankelijk van de locatie en licentieovereenkomst

Retarder: motorcompressierem

Cabine met ROPS/FOPS; het bewakingssysteem voor de bediening van de machine omvat:
  • Alarmlampje, motoroliedruk, hoofdstuursysteem, linker richtingaanwijzer, grootlicht, koelvloeistoftemperatuur, toerenteller, parkeerrem, brandstofniveau, rechter richtingaanwijzer, transmissieolietemperatuur, remsysteem, transmissiehoudfunctie, hefregeling, hydraulisch systeem, laadsysteem, retarder, transmissiestoring, tractieregelsysteem, lampje "motor controleren"
  • Niveau van dieseluitlaatvloeistof (DEF), lampje emissiestoring, regeneratie actief, roetfilter (DPF), regeneratie uitgeschakeld

LCD-scherm:
  • Waarschuwingslampje, gekozen versnelling en richting, versnelling of AutoShift, bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen, storing in hoofdstuurinrichting, waarschuwing veiligheidsgordel, storing in noodstuurinrichting, regeneratie van DPF-filter, machinebeveiligingssysteem (MSS), energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld, urenteller en retarder actief

Stoel, volledig verstelbaar, luchtvering

Stoel, gestoffeerd passagier/trainer

Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch

S O S-monsterafnamekleppen

Morsplaat, voorkant, integraal onderdeel van laadbak

Startaansluiting, elektrisch, op afstand

Opbergruimte: bekerhouder, fleshouder, opbergruimte onder stoel, deurvak, opbergruimte achter stoel, kledinghaak

Zonneklep

Aandrijving op drie assen, zes wielen

Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel

Banden, zes 26.5R25, radiaal

Twee veiligheidsgordels, van machinist is oprolbaar

Bescherming tegen vandalisme: afsluitbare doppen voor brandstoftank en hydrauliekolietank

Zijwaarts openende ruiten, getint

Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)

Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

735COptionele uitrusting

Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers

Laadbakvoeringen

Stereo-radiosysteem met Bluetooth

Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)

Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen

Motorblokverwarmer

Etherstart

Laadbak met uitlaatverwarming

Snel tanken

Zwaailicht met led-knipperlicht

Brandstoftoevoeging - Antiwas

Stoelverwarming

Elektrisch verstelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels

Machinebeveiligingssysteem (MSS: Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite (waar beschikbaar)

Op het dak gemonteerde HID-werklampen

Schaarachterklep

Brede banden 775/65 R29

Registratiesysteem voor de lading: Cat productiemeting

Overzicht

De Cat 735C met een capaciteit van 22 m3 (28,7 yd3) 32,7 ton (36 Amerikaanse ton) biedt beproefde betrouwbaarheid, duurzaamheid, hoge productiviteit, superieur comfort voor de machinist en lage bedrijfskosten. Met vele gewijzigde en verbeterde functies, een splinternieuwe aandrijflijn en nieuwe eenvoudig te bedienen functies, waaronder automatische retarderregeling, is de 735C productiever dan ooit tevoren.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Boring 5.4 inch 137.0 mm Less
Slag 6.75 inch 171.5 mm Less
Cilinderinhoud 926.0 in3 15.2 L Less
Brutovermogen – SAE J1995 452.0 hp 337.0 kW Less
Nettovermogen – SAE J1349 441.0 hp 329.0 kW Less
Motortype – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Nettovermogen – ISO 14396 447.0 hp 333.0 kW Less
Geen motorcorrectie vereist onder 10000.0 ft 3050.0 m Less
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 Nm Less
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 Nm Less
Toerental bij piekmotorkoppel 1200.0 tpm 1200.0 tpm Less

Gewichten

Nominaal laadvermogen 36.0 metrische ton 32.7 Amerikaanse ton Less

Inhoud van laadbak

Met kop SAE 2:1 26.8 yd3 20.5 m3 Less
Afgestreken 19.6 yd3 15.0 m3 Less
Achterklep met kop SAE 2:1 28.7 yd3 22.0 m3 Less
Achterklep afgestreken 20.3 yd3 15.5 m3 Less

Transmissie

Vooruit 1 3.7 mph 6.0 km/h Less
Vooruit 2 4.9 mph 7.9 km/h Less
Vooruit 3 6.8 mph 11.0 km/h Less
Vooruit 4 8.6 mph 13.9 km/h Less
Vooruit 5 11.4 mph 18.4 km/h Less
Vooruit 6 14.0 mph 22.5 km/h Less
Vooruit 7 19.3 mph 31.0 km/h Less
Vooruit 8 23.1 mph 37.3 km/h Less
Achteruit 1 3.9 mph 6.3 km/h Less
Achteruit 2 8.9 mph 14.4 km/h Less
Vooruit 9 33.5 mph 53.9 km/h Less

Geluidsniveaus

Binnenkant van cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Bedrijfsgewicht

Vooras – Leeg 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Middenas – Leeg 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Achteras – Leeg 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Totaal – Leeg 69225.0 lb 31400.0 kg Less
Vooras – Nominale lading 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Middenas – Nominale lading 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Achteras – Nominale lading 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Totaal – Nominale lading 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Vooras – Geladen 47708.0 lb 21640.0 kg Less
Middenas – Geladen 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Achteras - Geladen 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Totaal – Geladen 141316.0 lb 64100.0 kg Less

Laadbakplaat

Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Less

Inhouden

Brandstoftank 126.8 US-Gall. 480.0 L Less
Koelsysteem 23.7 US-Gall. 90.0 L Less
Motorcarter 10.6 US-Gall. 40.0 L Less
DEF-tank 6.6 US-Gall. 25.0 L Less
Transmissie/OTG 19.8 US-Gall. 75.0 L Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 1.3 US-Gall. 5.0 L Less
Assen (elk) 15.8 US-Gall. 60.0 L Less
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 36.9 US-Gall. 140.0 L Less
Remkoelingstank 17.69 US-Gall. 67.0 L Less

Hefmechanisme van laadbak

Heftijd 12.0 seconden 12.0 seconden Less
Daaltijd 7.0 seconden 7.0 seconden Less

Stuursysteem

Aanslag-tot-aanslag 4,6 seconden bij 60 tpm 4,6 seconden bij 60 tpm Less

Normen

Remmen ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Cabine/FOPS-constructie ISO 3449 niveau II-2005 ISO 3449 niveau II-2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Stuursysteem ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Draaicirkel

Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 26.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 26.5R25-banden. Less
Draaiafmetingen: stuuruitslaghoek – links/rechts 45° 45° Less
Draaiafmetingen: SAE draaistraal 314.0 inch 7968.0 mm Less
Draaiafmetingen: draaistraal 331.0 inch 8420.0 mm Less
Draaiafmetingen: straal binnenkant 157.0 inch 3978.0 mm Less
Draaiafmetingen: gangpadbreedte 221.0 inch 5607.0 mm Less

Motor

Optimale prestaties, bewezen betrouwbaarheid


Transmissie

Toonaangevende transmissietechnologie


Automatische functies

Gebruiksgemak, verbeterde prestaties


Ophanging en remmen

Prestaties met comfort


Werkomgeving van machinist

Verbeterde productiviteit door een comfortabele, zelfverzekerde machinist


Bedieningsgemak

Rond de machinist ontworpen


Duurzaamheid en betrouwbaarheid

Bewezen constructies en componenten


Geïntegreerde technologieën

De juiste informatie op het juiste moment


Onderhoudsgemak

Maximale inzetbaarheid en lagere kosten


Complete klantondersteuning

Wij staan klaar voor uw succes


Duurzaamheid

Duurzame vooruitgang mogelijk maken


Veiligheid

Ontworpen voor en ingebouwd in elke machine