< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat 730C2 met een capaciteit van 17 m3 (23 yd3) 28 ton (31 Amerikaanse ton) biedt beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid, hoge prestaties en productiviteit, superieur comfort voor de machinist en lagere bedrijfskosten. Het updaten van de succesvolle 730C met bijvoorbeeld omsloten natte remmen op alle assen maakt de 730C2 nog aantrekkelijker voor onze klanten. Dankzij de in deze klasse toonaangevende niveaus van prestaties en comfort voor de machinist is dit een productieve machine voor de hele dag.

Gewichten

Eenheden:
Nominaal laadvermogen 31.0 metrische ton 28.0 ton (US) Less

Inhoud van laadbak

Met kop SAE 2:1 23.0 yd³ 17.5 m³ Less
Afgestreken 17.4 yd³ 13.3 m³ Less
Achterklep met kop SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³ Less
Achterklep afgestreken 18.2 yd³ 13.9 m³ Less

Transmissie

Vooruit 1 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Vooruit 2 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Vooruit 3 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Vooruit 4 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Vooruit 5 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Vooruit 6 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Achteruit 1 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Geluidsniveaus

Binnenkant van cabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Bedrijfsgewicht

Achteras - Geladen 36685.0 lb 16640.0 kg Less
Achteras – Leeg 9436.0 lb 4280.0 kg Less
Achteras – Nominale lading 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Middenas – Geladen 37236.0 lb 16890.0 kg Less
Middenas – Leeg 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Middenas – Nominale lading 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Totaal – Geladen 114034.0 lb 51725.0 kg Less
Totaal – Leeg 52305.0 lb 23725.0 kg Less
Totaal – Nominale lading 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Vooras – Geladen 40113.0 lb 18195.0 kg Less
Vooras – Leeg 32882.0 lb 14915.0 kg Less
Vooras – Nominale lading 7231.0 lb 3280.0 kg Less

Inhouden

Brandstoftank 108.8 US-Gall. 412.0 l Less
Koelsysteem 21.9 US-Gall. 83.0 l Less
Hydraulisch systeem 29.1 US-Gall. 110.0 l Less
Motorcarter 10.0 US-Gall. 38.0 l Less
Transmissie 12.4 US-Gall. 47.0 l Less
Eindaandrijvingen/differentieel 33.0 US-Gall. 125.0 l Less
Verdeelbak 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
DEF-tank 5.2 US-Gall. 20.0 l Less

Hefmechanisme van laadbak

Heftijd 12.0 seconden 12.0 seconden Less
Daaltijd 8.0 seconden 8.0 seconden Less

Stuursysteem

Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm Less

Normen

Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Cabine/FOPS-constructie ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Stuursysteem ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Laadbakplaat

Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Less

Draaicirkel

Draaiafmetingen: SAE draaistraal 294.0 in 7470.0 mm Less
Draaiafmetingen: draaistraal 318.0 in 8075.0 mm Less
Draaiafmetingen: gangpadbreedte 210.0 in 5332.0 mm Less
Draaiafmetingen: straal binnenkant 153.0 in 3879.0 mm Less
Draaiafmetingen: stuuruitslaghoek – links/rechts 45° 45° Less
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. Less

Motor

Motortype Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Boring 5.1 in 130.0 mm Less
Slag 6.2 in 157.0 mm Less
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 l Less
Opmerking (1) De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. Less
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Less
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579.0 FT-lbf 2141.0 N·m Less
Brutovermogen – SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Geen motorcorrectie onder 12500.0 ft 3810.0 m Less
Motortype – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1564.0 FT-lbf 2120.0 N·m Less
Nettovermogen – ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Nettovermogen – SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Toerental bij piekmotorkoppel 1200.0 tpm 1200.0 tpm Less
Emissies De verwijzing naar Tier 4 Final/Stage IV omvat ook U.S. EPA Tier 4 Final-, EU Stage IV-, Japan 2014 (Tier 4 Final)- en Korea Tier 4 Final-emissienormen. De verwijzing naar Tier 4 Final/Stage IV omvat ook U.S. EPA Tier 4 Final-, EU Stage IV-, Japan 2014 (Tier 4 Final)- en Korea Tier 4 Final-emissienormen. Less
Opmerking (3) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Less
Opmerking (4) DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) dat wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt v DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) dat wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt v Less

Motor

Transmissie

Automatische functies

Ophanging en remmen

Werkomgeving van machinist

Bedieningsgemak

Duurzaamheid en betrouwbaarheid

Cat CONNECT-technologie

Onderhoudsgemak

Complete klantondersteuning

Duurzaamheid

Veiligheid