< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat 730C2 EJ met een capaciteit van 16,9 m3 (22,1 yd3) en 28 ton (31 Amerikaanse ton) biedt beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid, hoge prestaties en productiviteit, superieur comfort voor de machinist en lagere bedrijfskosten. Het updaten van de succesvolle 730C2 EJ met bijvoorbeeld omsloten natte remmen op alle assen maakt de 730C2 EJ nog aantrekkelijker voor onze klanten. Dankzij de in deze klasse toonaangevende niveaus van prestaties en comfort voor de machinist is dit een productieve machine voor de hele dag.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Boring 5.1 inch 130.0 mm Less
Slag 6.2 inch 157.0 mm Less
Cilinderinhoud 762.8 in3 12.5 L Less
Brutovermogen – SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Nettovermogen – SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Motortype – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Nettovermogen – ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
Geen motorcorrectie onder 12500.0 ft 3810.0 m Less
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579.0 lbf-ft 2141.0 Nm Less
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1564.0 lbf-ft 2120.0 Nm Less
Toerental bij piekmotorkoppel 1200.0 tpm 1200.0 tpm Less
Opmerking De verwijzing naar Tier 4 Final/Stage IV omvat ook U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4. De verwijzing naar Tier 4 Final/Stage IV omvat ook U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4. Less
Opmerking De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. Less
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Less
Opmerking Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Less
Emissies De 730C2 EJ voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final/Stage IV. De 730C2 EJ voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final/Stage IV. Less
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) dat wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) dat wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Less

Gewichten

Nominaal laadvermogen 31.0 metrische ton 28.0 Amerikaanse ton Less

Inhoud van laadbak

Met kop SAE 2:1 22.1 yd3 16.9 m3 Less
Afgestreken 17.7 yd3 13.5 m3 Less

Transmissie

Vooruit 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Vooruit 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Vooruit 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Vooruit 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Vooruit 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Vooruit 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Achteruit 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Geluidsniveaus

Binnenkant van cabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Opmerking Het geluid waaraan de machinist wordt blootgesteld, Leq (gelijkwaardig geluidsdrukniveau), gemeten volgens de werkcyclusprocedures in ANSI/SAE J1166 OKT 98 is 76 dB(A) voor de cabine van Caterpillar, wanneer deze naar behoren geïnstalleerd en onderhouden is. Getest met gesloten deuren en ramen. Het geluid waaraan de machinist wordt blootgesteld, Leq (gelijkwaardig geluidsdrukniveau), gemeten volgens de werkcyclusprocedures in ANSI/SAE J1166 OKT 98 is 76 dB(A) voor de cabine van Caterpillar, wanneer deze naar behoren geïnstalleerd en onderhouden is. Getest met gesloten deuren en ramen. Less
Opmerking Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Less

Bedrijfsgewicht

Vooras – Leeg 34535.0 lb 15665.0 kg Less
Middenas – Leeg 12103.0 lb 5490.0 kg Less
Achteras – Leeg 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Totaal – Leeg 58190.0 lb 26395.0 kg Less
Vooras – Nominale lading 7231.0 lb 670.0 kg Less
Middenas – Nominale lading 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Achteras – Nominale lading 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Totaal – Nominale lading 61729.0 lb 28120.0 kg Less
Vooras – Geladen 36013.0 lb 16335.0 kg Less
Middenas – Geladen 42362.0 lb 19215.0 kg Less
Achteras - Geladen 41811.0 lb 18965.0 kg Less
Totaal – Geladen 120186.0 lb 54515.0 kg Less

Inhouden

Brandstoftank 108.8 US-Gall. 412.0 L Less
Koelsysteem 21.9 US-Gall. 83.0 L Less
Hydraulisch systeem 29.1 US-Gall. 110.0 L Less
Motorcarter 10.0 US-Gall. 38.0 L Less
Transmissie 12.4 US-Gall. 47.0 L Less
Eindaandrijvingen/differentieel 33.0 US-Gall. 125.0 L Less
Verdeelbak 6.3 US-Gall. 24.0 L Less
DEF-tank 5.2 US-Gall. 20.0 L Less

Laadbak uitwerpen

Uitwerptijd 12.0 seconden 12.0 seconden Less
Inschuiftijd 15.0 seconden 15.0 seconden Less

Stuursysteem

Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm Less

Normen

Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Cabine/FOPS-constructie ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Stuursysteem ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Laadbakplaat

Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Less

Draaicirkel

Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 750/65-banden. De afmetingen zijn voor machines met 750/65-banden. Less
Draaiafmetingen: gangpadbreedte 210.0 inch 5332.0 mm Less
Draaiafmetingen: draaistraal 318.0 inch 8075.0 mm Less
Draaiafmetingen: straal binnenkant 153.0 inch 3879.0 mm Less
Draaiafmetingen: SAE draaistraal 294.0 inch 7470.0 mm Less
Draaiafmetingen: stuuruitslaghoek – links/rechts 45° 45° Less

Motor

Optimale prestaties, bewezen betrouwbaarheid


Transmissie

Toonaangevende transmissietechnologie


Automatische functies

Gebruiksgemak, verbeterde prestaties


Ophanging en remmen

Prestaties en comfort


Werkomgeving van machinist

Verbeter de productiviteit door een comfortabele, zelfverzekerde machinist


Bedieningsgemak

Rond de machinist ontworpen


Duurzaamheid en betrouwbaarheid

Bewezen constructies en componenten


Cat CONNECT-technologie

Bewaak, beheer en verbeter de werkzaamheden op het werkterrein


Veelzijdigheid

Snellere cycli en lagere spreidingskosten


Onderhoudsgemak

Maximale inzetbaarheid en lagere kosten


Complete klantondersteuning

Wij staan klaar voor uw succes


Duurzaamheid

Duurzame vooruitgang mogelijk maken


Veiligheid

Ontworpen voor en ingebouwd in elke machine


730C2 EJStandaarduitrusting

Airconditioning met R134a-koelmiddel

Verstelbare luchtopeningen

AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit

Cat C13 ACERT-motor

Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling

Cat achteruitkijkcamera

Multifunctioneel kleurenscherm (CMPD) bevat het signaal van de achteruitkijkcamera

Lcd-scherm op het dashboard
  • Waarschuwingslampje, gekozen versnelling en richting, versnelling of AutoShift, bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen, storing in hoofdstuurinrichting, veiligheidsgordelwaarschuwing, storing in noodstuurinrichting, machinebeveiligingssysteem (MSS: Machine Security System), energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld, urenteller en retarder actief

Differentiëlen: automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren

Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen

Elektrisch systeem: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer

Elektrohydraulische hefhendel

Ruiten: gelaagd voor, gehard achter en geharde, te openen zijruiten

Beschermkappen: achterruit, radiateur, carter en as

Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden

Claxon: elektrisch

Verlichting: in cabine, voor, breedtemarkering, opzij, achter, twee achteruitrij-/werklichten, twee rem-/achterlichten, richtingaanwijzers voor en achter

Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat
  • Alarmlampje, motoroliedruk, hoofdstuursysteem, linker richtingaanwijzer, grootlicht, koelvloeistoftemperatuur, toerenteller, parkeerrem, brandstofniveau, rechter richtingaanwijzer, transmissieolietemperatuur, remsysteem, transmissiehoudfunctie, hefregeling, hydraulisch systeem, laadsysteem, retarder, transmissiestoring, tractieregelsysteem, lampje "motor controleren"

Spiegels: uitgebreide uitvoering voor een beter zicht

Spatlappen: gemonteerd op wielkuip en laadbak, met transportbinders

Product Link PL 321 of PL 522, afhankelijk van de locatie en licentieovereenkomst

Retarder: motorcompressierem

Achteruitrijalarm

ROPS-/FOPS-cabine

Stoel (machinist): volledig verstelbaar, luchtvering

Stoel (tweede): gestoffeerd, voor passagier/trainer

Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch

S O S-monsterafnamekleppen

Morsplaat, voorkant, integraal onderdeel van laadbak

Startaansluiting, elektrisch, op afstand

Opbergruimte: bekerhouder, onder stoel, deurvak, achter stoel, kledinghaak

Zonneklep

Achterklep

Aandrijving op drie assen, zes wielen

Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel

Banden, zes 750/65, radiaal

Twee oprolbare veiligheidsgordels

Bescherming tegen vandalisme: afsluitbare doppen voor brandstoftank, DEF-tank en hydrauliekolietank

Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)

Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

730C2 EJOptionele uitrusting

Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers

Stereo-radiosysteem met Bluetooth

Registratiesysteem voor de lading: Caterpillar Production Measurement (CMP)

Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)

Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen

Motorblokverwarmer

Etherstart

Laadbak met uitlaatverwarming

Snel tanken

Vierpuntsveiligheidsgordel

Zwaailicht met led-knipperlicht

Brandstoftoevoeging - Antiwas

Stoelverwarming

Elektrisch verstelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels

Machinebeveiligingssysteem (MSS: Machine Security System)

Product Link: PL 321, PL 522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite (waar beschikbaar)

Op het dak gemonteerde HID-werklampen

Brede banden 750/65