735

735 Drieassige knikgestuurde trucks

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominaal laadvermogen
35.3 ton (US)
32 t
Met kop (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

Productspecificaties voor 735

Motortype Cat® C13B Cat® C13B
Brutovermogen (SAE J1995) 436 hp 325 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 427 hp 319 kW
Motorvermogen - ISO 14396 431 hp 322 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 l
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid. Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 319 kW (427 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 319 kW (427 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 35.3 ton (US) 32 t
Met kop (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Afgestreken 20.9 yd³ 16 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Achterklep afgestreken 22.2 yd³ 17 m³
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 23 km/h
Vooruit - 4 22 mph 35 km/h
Vooruit - 5 30 mph 48 km/h
Vooruit - 6 35 mph 57 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 32584 lb 14780 kg
Middenas - leeg 11199 lb 5080 kg
Achteras - Leeg 10692 lb 4850 kg
Totaal - leeg 54476 lb 24710 kg
Vooras - nominale belasting 8938 lb 4054 kg
Middenas - nominale belasting 30805 lb 13973 kg
Achteras - nominale belasting 30805 lb 13973 kg
Totaal - nominale belasting 70548 lb 32000 kg
Vooras - Geladen 41522 lb 18834 kg
Middenas - geladen 42005 lb 19053 kg
Achteras - Geladen 41498 lb 18823 kg
Totaal - geladen 125024 lb 56710 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Brandstoftank 105.7 gal (US) 400 l
DEF-tank 9 gal (US) 34 l
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 l
Hydraulisch systeem 32.5 gal (US) 123 l
Motorcarter 11.4 gal (US) 43 l
Transmissie 12.4 gal (US) 47 l
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 l
Verdeelbak 6.6 gal (US) 25 l
Heftijd 12 s 12 s
Daaltijd 11 s 11 s
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 350/352 - Werkgangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 735 is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 735 is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

735 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Spiegels: buiten
  • Zijwaarts openende ruiten, getint
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Zonneklep
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Airconditioning
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Verstelbare luchtopeningen

TECHNOLOGIE

  • Product Link mobiel PLE643
  • Cat® Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Elektrische installatie: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Accu's (2 stuks), onderhoudsvrij

AANDRIJFLIJN

  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Retarder: motorcompressierem en hydrauliek
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Cat C13B motor
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren

VEILIGHEID

  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)
  • Achteruitkijkcamera
  • Achteruitrijalarm

BESCHERMKAPPEN

  • Carter
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Achterruit
  • Radiateur

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Banden, zes 750/65 R25
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Kleppen voor Systematisch Onderzoek Smeerolie (S•O•S) monsterafnamekranen
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.

735 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zitting, verwarmd/gekoeld
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

TECHNOLOGIE

  • Cat® Payload-bewakingssysteem
  • Product Link dubbel PLE683
  • Machinistondersteuning

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen (2 extra accu's)
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met LED-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde LED-werklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Brandstofadditief - antiwas
  • Schaarachterklep
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Wielkeggen
  • Laadbakvoeringen
  • Snelvullen van brandstof

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 735 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 735

Drieassige knikgestuurde truck 735

Drieassige knikgestuurde truck 735

Drieassige knikgestuurde truck 735

Drieassige knikgestuurde truck 735

Drieassige knikgestuurde truck 735
Drieassige knikgestuurde truck 735
Drieassige knikgestuurde truck 735
Drieassige knikgestuurde truck 735
Drieassige knikgestuurde truck 735