Knikgestuurde dumptrucks 730 Efficiënte productiviteit

Productspecificaties voor 730

Motor

Gewichten

Inhoud van laadbak

Transmissie

Geluidsniveaus

Bedrijfsgewicht

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Hefmechanisme van laadbak

Stuursysteem

Normen

Laadbakplaat

Draaicirkel

Dikte van laadbakplaat

Optimale combinatie van lader en truck

730 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechter richtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechter richtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Oprolbare gordel: Stoel van de machinist en passagiersstoel
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Spiegels: uitgebreide uitvoering voor een beter zicht
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtvering
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    – waarschuwingslampje
    – gekozen versnelling en richting
    – versnelling of AutoShift
    – bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    – storing in hoofdstuurinrichting (waarschuwing)
    – veiligheidsgordelwaarschuwing
    – storing in noodstuurinrichting
    – regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    – klaar voor MSS (machinebeveiligingssysteem)
    – energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    – urenteller
    – retarder actief
  • Zonneklep
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Airconditioning met R134a-koelmiddel

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • Cat Detect met Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Elektrisch systeem: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Hoofdschakelaar
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter

AANDRIJFLIJN

  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Cat C13 ACERT-motor
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling

VEILIGHEID

  • Achteruitkijkcamera
  • ROPS-/FOPS-cabine
  • Achteruitrijalarm

BESCHERMKAPPEN

  • Radiateur
  • Achterruit
  • As
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Motorcarter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Geluidsisolatie (alleen standaard in Europa)
  • Banden, zes 23.5R25, radiaal
  • Bescherming tegen vandalisme: afsluitbare doppen
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • S O S-monsterafnamekleppen

730 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Zonneschermen voor ruiten
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Etherstart
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Vierpuntsveiligheidsgordel
  • Machinebeveiligingssysteem (MSS: Machine Security System)
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Geluidsisolatie (alleen standaard in Europa)
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Wielkeggen
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Motorblokverwarmer
  • Stereo-radiosysteem met Bluetooth
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Product Link Elite: PLE631 (satelliet), PLE641 (mobiel). Product Link is optioneel.
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels
  • Laadbakvoeringen
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Verwarmde/gekoelde stoel
  • Op het dak gemonteerde HID-werklampen
  • Registratiesysteem voor de lading: Cat Production Measurement
  • Snel tanken
  • Banden, zes 750/65R25, radiaal
  • Schaarachterklep

Vergelijk 730 met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  730

Meer aanbiedingen bekijken