Tril-afwerkbalk SE60 V XW

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De SE60 V XW levert asfaltlagen met een uiterst dichte materiaalstructuur. De machine maakt gebruik van aan de achterkant gemonteerde extenders en trilafwerkbalkplaten en heeft een asfalteerbreedte van 3,0 m tot 10,0 m (9' 10" - 33'). De asfalteermachine blinkt uit op provinciale wegen, snelwegen, landingsbanen en andere extra brede toepassingen.

Afmetingen

Eenheden:
Transportbreedte – eindplaten ingeklapt 9.85 ft 3000.0 mm Less
Breedte van de afwerkbalkplaat - van voren naar achteren 16.0 in 407.0 mm Less
Transportlengte – trekker en afwerkbalk 22.6 ft 6910.0 mm Less

Gewicht

Standaardgewicht 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaardasfalteringsbereik 3,0 tot 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 tot 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Maximale asfalteringsbreedte 33.0 ft 10.0 m Less
Hoogtebereik van de extender -20 mm tot +50 mm -20 mm tot +50 mm Less
Kroonbereik -4% tot +10% -4% tot +10% Less
Toerentalbereik van trilplaat 0 - 3000 tpm 0 - 3000 tpm Less
Hellingsbereik van de extender -3% tot +10% -3% tot +10% Less
Maximale asfalteerdiepte 12.0 in 305.0 mm Less
Verwarmingstijd – maximale breedte 25 minuten 25 minuten Less
Verwarmingstijd – standaardbreedte 15 minuten 15 minuten Less

Snelle verwarming

De in de trekker geïntegreerde generator van 70 kW in combinatie met de technologisch geavanceerde afwerkbalkverwarming garandeert een snelle, gelijkmatige warmteverdeling. De verwarmingstijd van 15 minuten bij standaardbreedten kan leiden tot een hogere dagelijkse productiviteit en een lager brandstofverbruik omdat minder lang hoeft te worden gewacht totdat de afwerkbalkplaten de vooraf ingestelde temperatuur bereiken.

Exclusieve bewaking

Het exclusieve generatorsysteem bewaakt verwarmingselementen op storingen om geplande onderhoudsgebeurtenissen te helpen plannen. Bovendien maakt temperatuurzonebewaking verwarming mogelijk in geval van een sensorstoring en worden waarschuwingsindicatoren gegeven via de LCD-schermen.

Meer controle

De extenders zijn uitgerust met 2 snelheidsbereiken en een proportionele regeling voor betere prestaties rond obstakels. Met een handbedieningskastje dat zich op de extenders bevindt, kunnen machinisten functies op afstand uitvoeren. De afstelling van de snelheidsverhouding van de transporteur kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de afwerkmachine wanneer het invoersysteem op basis van 2 sensoren wordt gebruikt om een optimale materiaalhoogte aan de voorkant van de afwerkbalk te handhaven.

Geïntegreerde Cat Grade Control

Het in de fabriek geïntegreerde Cat Grade Control biedt het personeel de mogelijkheid tot bediening vanaf de trekker of vanaf de afwerkbalkconsoles. Met de modus met gedeeld scherm kunnen machinisten van de afwerkbalk aan één kant of aan weerszijden van de afwerkbalk werken. Dit is vooral nuttig bij het opleiden van nieuwe machinisten en wanneer het personeel meerdere taken op het werkterrein moet uitvoeren.

Eenvoudige afstelling

Bedieningselementen voor afstelling van de kroon, helling en hoogte maken afstelling tijdens het rijden mogelijk bij standaard en maximale breedte. De exclusieve afstellingsinrichtingen voor het uiteinde van de afwerkbalkplaat evenals de bewerkte afwerkbalkframes dragen bij aan het optimaliseren van de levensduur van de plaat en vereenvoudigen waterpasstellingsprocedures.

Eenvoudig onderhoud, grotere duurzaamheid

Waterbestendige consoles en LCD-displays garanderen prestaties onder ongunstige omstandigheden en de toetsenbordschakelaars die een miljoen schakelcycli aan kunnen en de trileenheden in een oliebad bieden betrouwbaarheid op de lange termijn. De verwarmingselementen zijn uitschuifbaar voor eenvoudige vervanging

Extra brede asfalteerpakketten

De SE60 V XW kan worden uitgerust met uitbreidingspakketten die asfalteren tot 10,0 m (33'). Bedieningselementen voor afstelling van de kroon, helling en extenderhoogte bieden gemakkelijke afstelling voor betere mattexturen en een hogere kwaliteit. Een exclusief bevestigingssysteem maakt gebruik van bedieningselementen voor bevestiging van de verlengstukken, zodat er geen extra hijsinrichtingen hoeven te worden gebruikt.