Tril-afwerkbalk SE60 V

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De tril-afwerkbalk SE60 V is uitgerust met aan de achterkant gemonteerde uitschuifdelen en snel opwarmende afwerkbalkplaten, waardoor de machine bij uitstek geschikt is voor parkeerplaatsen, bedrijfsuitbreidingen en andere toepassingen waarvoor asfalteren in variabele breedte nodig is. Het ontwerp met laag profiel biedt goed zicht voor efficiënte bediening. Hij heeft een asfalteerbreedte van 3,0 tot 7,65 m (9' 10" - 25').

Gewicht

Eenheden:
Standaardgewicht 7495.0 lb 3400.0 null Less

Bedrijfsspecificaties

Maximale asfalteringsbreedte 25.0 ft 7.65 m Less
Hoogtebereik van de extender -20 mm tot +50 mm -20 mm tot +50 mm Less
Kroonbereik -4% tot +10% -4% tot +10% Less
Maximale asfalteerdiepte 12.0 in 305.0 mm Less
Standaardasfalteringsbereik 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Toerentalbereik van trilplaat 0 - 3000 tpm 0 - 3000 tpm Less
Hellingsbereik van de extender -3% tot +10% -3% tot +10% Less
Verwarmingstijd – maximale breedte 25 minuten 25 minuten Less
Verwarmingstijd – standaardbreedte 15 minuten 15 minuten Less

Afmetingen

Breedte van de afwerkbalkplaat - van voren naar achteren 16.0 in 407.0 mm Less
Transportbreedte – eindplaten ingeklapt 9.85 in 3000.0 mm Less
Transportlengte – trekker en afwerkbalk 22.6 ft 6910.0 mm Less

Snelle verwarming

De in de trekker geïntegreerde generator van 70 kW in combinatie met de technologisch geavanceerde afwerkbalkverwarming garandeert een snelle, gelijkmatige warmteverdeling. De verwarmingstijd van 15 minuten bij standaardbreedten kan leiden tot een hogere dagelijkse productiviteit en een lager brandstofverbruik omdat minder lang hoeft te worden gewacht totdat de afwerkbalkplaten de vooraf ingestelde temperatuur bereiken. Bij maximale breedten vindt verwarming van de afwerkbalkplaat in slechts 25 minuten plaats.

Exclusieve bewaking

Het exclusieve generatorsysteem bewaakt verwarmingselementen op storingen om geplande onderhoudsgebeurtenissen te helpen plannen. Bovendien maakt temperatuurzonebewaking verwarming mogelijk in geval van een sensorstoring en worden waarschuwingsindicatoren gegeven via de LCD-schermen.

Meer controle

De extenders zijn uitgerust met 2 snelheidsbereiken en een proportionele regeling voor betere prestaties rond obstakels. Met handbedieningskastjes die zich op de extenders bevinden, kunnen machinisten functies op afstand uitvoeren. De afstelling van de snelheidsverhouding van de transporteur kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de afwerkmachine wanneer het invoersysteem op basis van 2 sensoren wordt gebruikt om een optimale materiaalhoogte aan de voorkant van de afwerkbalk te handhaven.

Geïntegreerde Cat Grade Control

Het in de fabriek geïntegreerde Cat Grade Control biedt het personeel de mogelijkheid tot bediening vanaf de trekker of vanaf de afwerkbalkconsoles. Met de modus met gedeeld scherm kunnen machinisten van de afwerkbalk aan één kant of aan weerszijden van de afwerkbalk werken. Dit is vooral nuttig bij het opleiden van nieuwe machinisten en wanneer het personeel meerdere taken op het werkterrein moet uitvoeren.

Eenvoudige afstelling

Bedieningselementen voor afstelling van de kroon, helling en hoogte maken afstelling tijdens het rijden mogelijk bij standaard en maximale breedte. De exclusieve afstellingsinrichtingen voor het uiteinde van de afwerkbalkplaat evenals de bewerkte afwerkbalkframes dragen bij aan het optimaliseren van de levensduur van de plaat en vereenvoudigen waterpasstellingsprocedures.

Eenvoudig onderhoud, grotere duurzaamheid

Waterbestendige consoles en LCD-displays garanderen prestaties onder ongunstige omstandigheden en de toetsenbordschakelaars die een miljoen schakelcycli aan kunnen en de trileenheden in een oliebad bieden betrouwbaarheid op de lange termijn. De verwarmingselementen zijn uitschuifbaar voor eenvoudige vervanging Een innovatief ontwerp vereenvoudigt toevoeging van verlengstukken bij het instellen van asfalteren over een grotere breedte. Eén persoon kan deze taak gemakkelijk uitvoeren zonder extra hijsinrichtingen te hoeven gebruiken.